Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | L2 | T2 | Medida de la rosca | Material | L1 | T1 | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4352 € - 0,9616 € | 4950 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
10163986 | 4,5308 € - 10,0156 € | 1250 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
|
5,86 € - 12,96 € | 475 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,518 € - 1,1448 € | 5189 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4565 € - 1,0095 € | 2111 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,2972 € - 0,6572 € | 2986 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,3202 € - 0,7078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,2896 € - 0,6402 € | 2000 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4796 € - 1,0604 € | 2392 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,3853 € - 0,852 € | 3301 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,342 € - 0,7558 € | 164 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,365 € - 0,8066 € | 7704 En stock |
|
|
M10
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4184 € - 0,9252 € | 3444 En stock |
|
|
M8
|
PEAD
|
|
|
|
||
0,4184 € - 0,925 € | 3696 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
PEAD; Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar