Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.
Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | Color | Medidas del tornillo | h | Máxima capacidad de carga estática | D | Rango de grosor de pared compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,558 € - 1,232 € | 1472 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,4166 € - 0,9208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.925 in
23.5 mm
|
Negro
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4568 € - 1,0096 € | 13 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,518 € - 1,145 € | 2600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,434 € - 0,9588 € | 9250 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,57 € - 1,2608 € | 1273 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,4184 € - 0,9252 € | 45 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,2208 € - 0,4878 € | 5889 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10248287 | 0,5015 € - 1,1083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
10286067 | 0,4796 € - 1,0604 € | 11142 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0,3037 € - 0,6712 € | 3535 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
10286074 | 0,495 € - 1,094 € | 9900 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1,3906 € - 3,074 € | 1406 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
11,21 € - 24,78 € | 31 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
M12
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,125 € - 2,4873 € | 118 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
10,07 € - 22,28 € | 119 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
M12
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,6864 € - 1,5174 € | 535 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
10,0737 € - 10,6066 € | 40 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
M16
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1,1633 € - 2,572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,8816 € - 1,9486 € | 3004 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar