Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | Medida de la rosca | Color | Material | D | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4181 € - 0,9245 € | 17500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,7599 € | 256 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,341 € | 2370 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6876 € - 1,5198 € | 10000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7271 € - 1,6062 € | 3161 En stock |
|
M8
|
Negro
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,7869 € | 7925 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,5325 € | 2784 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0328 € - 2,2828 € | 230 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,7867 € | 5297 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,4927 € - 7,721 € | 500 En stock |
|
M10
|
Natural
|
Aluminio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5334 € - 1,6141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Acero
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2694 € - 2,8067 € | 3800 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Acero
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8958 € - 1,9806 € | 3490 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negro
|
PEAD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1786 € - 1,241 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,96 € - 1,0096 € | 534 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8115 € - 0,8545 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 0,4277 € - 0,9454 € | 9693 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negro
|
PEAD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6859 € - 1,5171 € | 5600 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,1936 € - 2,3076 € | 150 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
| 1,5285 € - 1,6103 € | 750 En stock |
|
M8
|
Negro
|
PA6
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar