Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,8478 € - 1,8744 € 8060 En stock
M10
Negro
Acero
38.0 mm
1.5 mm
1,3286 € - 2,9375 € 4380 En stock
M10
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
1,0607 € - 2,3445 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M8
Negro
PEAD
50.0 mm
2.0 mm
1,1926 € - 2,6365 € 4320 En stock
M10
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
0,3655 € - 0,8079 € 5250 En stock
19.0 mm
M10
Negro
PEAD
22.0 mm
2.0 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1280 En stock
M10
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Acero
51.0 mm
1.2 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 En stock
M10
Aleación de aluminio fundido
32.0 mm
1.5 mm
4,7677 € - 10,5395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Acero
31.7 mm
1.6 mm
0,678 € - 1,4994 € 1280 En stock
M10
Negro
Acero
25.0 mm
1.5 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 En stock
M8
Natural
Acero
38.0 mm
1.2 mm
0,6489 € - 1,4349 € 35600 En stock
M8
Negro
Acero
25.0 mm
1.2 mm
1,6823 € - 1,7707 € 750 En stock
M10
Negro
PEBD
1,5431 € - 1,625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PEBD
0,9859 € - 1,0368 € 434 En stock
M8
Negro
PA6
0,9285 € - 0,9772 € 4736 En stock
M10
Negro
PA6
1,2104 € - 1,2745 € 1376 En stock
M8
Negro
PA6
0,6309 € - 1,3952 € 1140 En stock
M6
Negro
Acero
22.0 mm
1.0 mm
10291733 0,6071 € - 1,3423 € 26620 En stock
M6
Natural
Acero
19.0 mm
1.0 mm
0,3225 € - 0,7128 € 1800 En stock
18.0 mm
M8
Negro
PEAD
18.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.5 mm Acero

10291726

Rango de precios
1,8744 € - 0,8478 €

Niveles de existencias
8060 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M10 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304761

Rango de precios
2,9375 € - 1,3286 €

Niveles de existencias
4380 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286609

Rango de precios
2,3445 € - 1,0607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M10 51.0 mm 1.2 mm Acero

10304730

Rango de precios
2,6365 € - 1,1926 €

Niveles de existencias
4320 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286500

Rango de precios
0,8079 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
Puntilla con muelle M10 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291801

Rango de precios
2,1383 € - 0,9673 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M6 51.0 mm 1.2 mm Acero

10435922

Rango de precios
1,6577 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Material de inserción
    Acero
Inserto roscado Aleación de aluminio fundido

10163900

Rango de precios
7,3771 € - 3,3371 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Código de material
    7616991099
Inserto roscado M10 Redonda 28.5 mm Acero Natural

10164037

Rango de precios
10,5395 € - 4,7677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M10 25.0 mm 1.5 mm Acero

10291702

Rango de precios
1,4994 € - 0,678 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M8 38.0 mm 1.2 mm Acero

10291788

Rango de precios
2,0061 € - 0,9076 €

Niveles de existencias
1840 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla con muelle M8 25.0 mm 1.2 mm Acero

10291672

Rango de precios
1,4349 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
35600 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328217

Rango de precios
1,7707 € - 1,6823 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PEBD Negro

10328200

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEBD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328125

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
434 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328187

Rango de precios
0,9772 € - 0,9285 €

Niveles de existencias
4736 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328132

Rango de precios
1,2745 € - 1,2104 €

Niveles de existencias
1376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Puntilla con muelle M6 22.0 mm 1.0 mm Acero

10291658

Rango de precios
1,3952 € - 0,6309 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Negro
Puntilla con muelle M6 19.0 mm 1.0 mm Acero

10291733

Rango de precios
1,3423 € - 0,6071 €

Niveles de existencias
26620 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material
    Acero
  • Color
    Natural
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286470

Rango de precios
0,7128 € - 0,3225 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD