Menu Search

Conteras roscadas redondas

En stock

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Color Material D WT Compra
0,7294 € - 1,6129 € 2375 En stock
20.0 mm
M10
Negro
PEAD
40.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserto roscado 2.0 mm PEAD Negro

10286586

Rango de precios
1,6129 € - 0,7294 €

Niveles de existencias
2375 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD