Menu Search

Contraplacas

En stock

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura general Compra
1,5158 € - 3,349 € 10 En stock
49.0 mm
2.0 mm
4,6427 € - 10,2628 € 80 En stock
45.0 mm
5.6 mm
2,4551 € - 5,4286 € Solicite el plazo de entrega aquí
68.0 mm
2.0 mm
Placa de captura 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Gris

10202029

Rango de precios
3,349 € - 1,5158 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Screw on
  • Material de la placa
    Acero inoxidable
  • Distancia entre orificios fijos
    40.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    3.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.0 mm
Placa de captura 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Gris

10202012

Rango de precios
10,2628 € - 4,6427 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Screw on
  • Distancia entre orificios fijos
    30.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    4.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    9.6 mm
  • Altura general
    5.6 mm
Placa de captura 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Gris

10202036

Rango de precios
5,4286 € - 2,4551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Screw on
  • Material de la placa
    Acero inoxidable
  • Distancia entre orificios fijos
    53.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    4.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.6 mm