Menu Search

Contratuercas de leva

En stock

Las contratuercas de leva suelen utilizarse en industrias de fabricación de mobiliario y armarios. Se utilizan para crear una unión segura en el montaje y unión de mobiliario. Cuentan con un impulsor en forma de cruz.

La contratuerca de leva se inserta en un orificio pretaladrado en uno de los paneles del mobiliario, por ejemplo, en una placa de madera. A continuación, se encaja con un martillo. Es autoblocante para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático.

  • Material: aleación de zinc
  • Opciones de acabado: niquelado, zincado (Zamak), chapado en collinox o sin acabado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel compatible Compra
0,2172 € - 0,4805 € 800 En stock
18.0 mm
0,2546 € - 0,341 € 17000 En stock
12.0 mm
0,3298 € - 0,3472 € 37900 En stock
18.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 24 En stock
19.0 mm
Leva de bloqueo para mobiliario 18.0 mm Chapado en níquel

10379424

Rango de precios
0,4805 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    18.0 mm
  • Profundidad del orificio compatible
    13.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.3 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Leva de bloqueo para mobiliario 12.0 mm Chapado en níquel

10379417

Rango de precios
0,341 € - 0,2546 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    12.0 mm
  • Profundidad del orificio compatible
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.3 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Leva de bloqueo para mobiliario 18.0 mm Chapado en collinox

10434840

Rango de precios
0,3472 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
37900 En stock
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    18.0 mm
  • Profundidad del orificio compatible
    13.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.3 mm
  • Altura general
    13.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Leva de bloqueo para mobiliario 19.0 mm Zamak

10395783

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    19.0 mm
  • Profundidad del orificio compatible
    13.7 mm
  • Diámetro exterior
    15.3 mm
  • Altura general
    13.5 mm
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada