Menu Search

Correas para cable

En stock

Las correas para cable pueden enrollarse y sujetarse alrededor de varios cables para mantenerlos juntos. Disponible en material de elastómero o de nylon, la variante de nylon debe utilizarse con la abrazadera de cierre que se suministra por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,119 € - 0,1308 € 9708 En stock
1,4716 € - 1,5493 € 10680 En stock
7,1355 € - 7,5109 € 4 En stock
Abrazadera 8.9 mm 7.6 mm Nylon Negro

10011157

Rango de precios
0,1308 € - 0,119 €

Niveles de existencias
9708 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Hebilla de nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Referencia
    RMS
Abrazadera 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Negro

10023976

Rango de precios
1,5493 € - 1,4716 €

Niveles de existencias
10680 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Cinta de nylon
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Abrazadera 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Negro

10005880

Rango de precios
7,5109 € - 7,1355 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Cinta de goma con pestillo
  • Material completo
    Goma de silicona; Poliamida 6.6