Menu Search

Cubierta de tapas tornillo Allen

En stock

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para ajustar el tornillo de cabeza hueca D Color d h H Tipo Compra
0,0515 € - 0,0542 € 35478 En stock
M6
10.0 mm
Gris
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0555 € - 0,0584 € 85691 En stock
M8
13.0 mm
Gris
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 61550 En stock
M5
9.0 mm
Gris
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1035 € - 0,1089 € 18000 En stock
M12
18.0 mm
Gris
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 4431 En stock
M20
30.0 mm
Negro
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1597 € - 0,1681 € 333 En stock
M20
30.0 mm
Gris
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10340424 0,1583 € - 0,1667 € Solicite el plazo de entrega aquí
8 in;M4
8.9 mm
Negro
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
0,0912 € - 0,096 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 mm
Blanco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
10340400 0,1638 € - 0,1724 € 300 En stock
5/16 in;M6
Negro
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
0,1035 € - 0,1089 € 46963 En stock
M12
18.0 mm
Blanco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0555 € - 0,0584 € 7887 En stock
M8
13.0 mm
Blanco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 24 En stock
M20
30.0 mm
Blanco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10170397 0,1624 € - 0,1709 € 19405 En stock
1/4 in;M5
Negro
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
0,1128 € - 0,1188 € 440 En stock
M16
24.0 mm
Blanco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1128 € - 0,1188 € 500 En stock
M16
24.0 mm
Negro
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,056 € - 0,0589 € 34993 En stock
M8
13.0 mm
Negro
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 31145 En stock
M5
9.0 mm
Negro
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0919 € - 0,0966 € 4680 En stock
M10
16.0 mm
Gris
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 11600 En stock
M5
9.0 mm
Blanco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0919 € - 0,0966 € 19000 En stock
M10
16.0 mm
Negro
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
  • de 2
Tapa del tornillo M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gris

10058183

Rango de precios
0,0542 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
35478 En stock
Atributos
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M6
Tapa del tornillo M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gris

10058213

Rango de precios
0,0584 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
85691 En stock
Atributos
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M8
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gris

10058152

Rango de precios
0,0488 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
61550 En stock
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Capuchones para Tornillo Allen M12 LDPE - PIR Gris

10058275

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M12
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Negro

10058350

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
4431 En stock
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gris

10058336

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
333 En stock
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Tapa del tornillo 8. M4 6.5 mm Silicona Negro

10340424

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    8 in;M4
Tapa del tornillo M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Blanco

10058251

Rango de precios
0,096 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M10
Tapa del tornillo 5/16. M6 8.5 mm Silicona Negro

10340400

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    5/16 in;M6
  • Color
    Negro
Capuchones para Tornillo Allen M12 LDPE - PIR Blanco

10058282

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
46963 En stock
Atributos
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M12
Tapa del tornillo M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Blanco

10058220

Rango de precios
0,0584 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
7887 En stock
Atributos
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M8
Tapa del tornillo M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Blanco

10058343

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M20
Tapa del tornillo 1/4. M5 7.5 mm Silicona Negro

10170397

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
19405 En stock
Atributos
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    1/4 in;M5
  • Color
    Negro
Tapa del tornillo M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Blanco

10058312

Rango de precios
0,1188 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M16
Tapa del tornillo M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Negro

10058329

Rango de precios
0,1188 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M16
Capuchones para Tornillo Allen M8 LDPE - PIR Negro

10058237

Rango de precios
0,0589 € - 0,056 €

Niveles de existencias
34993 En stock
Atributos
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M8
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negro

10058176

Rango de precios
0,0488 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
31145 En stock
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Tapa del tornillo M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gris

10058244

Rango de precios
0,0966 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
4680 En stock
Atributos
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M10
Tapa del tornillo M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Blanco

10058169

Rango de precios
0,0488 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
11600 En stock
Atributos
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M5
Tapa del tornillo M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Negro

10058268

Rango de precios
0,0966 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Para ajustar el tornillo de cabeza hueca
    M10