Menu Search

Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Referencia de Essentra:

20842468

Número de pieza del fabricante:

20842468

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,114 €
2500 + 0,0814 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

28,50 €

250 x 0,114 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 4.5 mm
Tipo de componente Capuchón
Medidas del tornillo M4
Material completo Polipropileno
Color Osprey
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros