Menu Search

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock

Las Cubiertas de enmascaramiento extensibles son una excelente alternativa a las tapas convencionales, cuando las piezas que requieren cobertura tienen formas incómodas. Nuestra gama incluye fundas fabricadas con pebd y pe que están diseñadas para estirarse y que cuentan con un extremo elástico. También disponibles en nuestra gama son las cubiertas de silicona que dependen de la elasticidad natural de los materiales para su expansión.

Las tapas elásticas de pebd y de PE proporcionan un ajuste más holgado. Esto los hace ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento, y para requisitos de enmascaramiento ligeros.

Por el contrario, las tapas de silicona ofrecen un agarre más fuerte en la pieza. Esto los hace adecuados para aplicaciones sensibles a la presión.

  • Diseñado específicamente para proteger las piezas de los recubrimientos, la pintura, el chapado o los tratamientos abrasivos.
  • Ideales para la protección general durante el transporte y el almacenamiento.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 100 C para materiales de silicona y pebd y de hasta 60 C para materiales de PE.
Material: PE, PEBD, Silicona Color: Transparente, Azul, Rojo, Blanco Código De La Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Temperatura máxima A Tipo OD Compra
0,405 € - 0,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,3934 € - 0,4371 € 1200 En stock
Transparente
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,0929 € - 0,1032 € 9000 En stock
Azul
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1992 € - 0,2213 € 3000 En stock
Azul
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,0929 € - 0,1032 € 4000 En stock
Transparente
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1400 En stock
Azul
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,7551 € - 0,839 € 4000 En stock
Transparente
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1036 € - 0,1151 € 7000 En stock
Transparente
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1200 En stock
Transparente
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,2323 € - 0,2581 € 6000 En stock
Transparente
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1992 € - 0,2213 € 500 En stock
Transparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 En stock
Azul
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
1,2965 € - 1,4406 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,2259 € - 0,251 € 4500 En stock
Azul
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,1036 € - 0,1151 € 7000 En stock
Azul
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,405 € - 0,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 15000 En stock
Transparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Azul
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,2323 € - 0,2581 € 4500 En stock
Azul
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Transparente
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
  • de 3
Capuchón para cubierta extensibles 78.0 mm 240.0 mm Azul PE

20559489

Rango de precios
0,45 € - 0,405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 89.0 mm 457.2 mm Transparente PE

20559519

Rango de precios
0,4371 € - 0,3934 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 31.0 mm 96.0 mm Azul PE

20559366

Rango de precios
0,1032 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 203.2 mm Azul PE

20559380

Rango de precios
0,2213 € - 0,1992 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 31.0 mm 96.0 mm Transparente PE

20559373

Rango de precios
0,1032 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 146.0 mm 609.6 mm Azul PE

20559540

Rango de precios
0,8579 € - 0,7721 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 108.0 mm 330.2 mm Transparente PE

20559533

Rango de precios
0,839 € - 0,7551 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 38.1 mm 114.3 mm Transparente PE

20559410

Rango de precios
0,1151 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 146.0 mm 609.6 mm Transparente PE

20559557

Rango de precios
0,8579 € - 0,7721 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 63.5 mm 254.0 mm Transparente PE

20559458

Rango de precios
0,2581 € - 0,2323 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 203.2 mm Transparente PE

20559397

Rango de precios
0,2213 € - 0,1992 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 127.0 mm 405.1 mm Azul PE

20559564

Rango de precios
1,1982 € - 1,0784 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 165.1 mm 812.8 mm Azul PE

20559588

Rango de precios
1,4406 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 62.0 mm 220.0 mm Azul PE

20559465

Rango de precios
0,251 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 38.1 mm 114.3 mm Azul PE

20559403

Rango de precios
0,1151 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 78.0 mm 240.0 mm Transparente PE

20559496

Rango de precios
0,45 € - 0,405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 50.8 mm 146.1 mm Transparente PE

20559434

Rango de precios
0,1535 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 25.4 mm 76.2 mm Azul PE

20559342

Rango de precios
0,177 € - 0,1593 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 63.5 mm 254.0 mm Azul PE

20559441

Rango de precios
0,2581 € - 0,2323 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
Capuchón para cubierta extensibles 25.4 mm 76.2 mm Transparente PE

20559359

Rango de precios
0,177 € - 0,1593 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    PE