Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
323,9332 € - 340,9851 € 239 En stock
204,8026 € - 215,5817 € Solicite el plazo de entrega aquí
135,5901 € - 142,7197 € 3 En stock
111,1758 € - 117,0255 € 2 En stock
655,6835 € - 690,1999 € 136 En stock
6.74 mm
1,0744 € - 1,1307 € 98 En stock
9.8 mm
121,9761 € - 128,397 € 3 En stock
542,6988 € - 571,2703 € 44 En stock
172,8567 € - 181,9539 € 32 En stock
709,854 € - 747,2158 € 3 En stock
7.44 mm
755,8476 € - 795,6318 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.23 mm
0,6135 € - 0,6455 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
109,6949 € - 115,46 € 28 En stock
115,4459 € - 115,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
137,674 € - 144,9305 € 3 En stock
10161838 120,9923 € - 127,3497 € 5 En stock
81,737 € - 86,0317 € 1 En stock
0,9859 € - 1,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
212,2178 € - 223,3777 € 19 En stock
1,3573 € - 1,4282 € 149 En stock
16.3 mm
  • de 5
Cubre perfil 9.5 mm Nylon 6 Gris

10153840

Rango de precios
340,9851 € - 323,9332 €

Niveles de existencias
239 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Longitud del rollo
    1.2 m
  • Código de material
    3926909790
Cubre perfil 11.1 mm PS Blanco

10152744

Rango de precios
215,5817 € - 204,8026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Anchura interior
    1.3 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 12.7 mm Nylon 6 Gris

10005330

Rango de precios
142,7197 € - 135,5901 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Longitud del rollo
    1.2 m
  • Código de material
    3926909790
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172124

Rango de precios
117,0255 € - 111,1758 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165973

Rango de precios
690,1999 € - 655,6835 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    6.74 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 6.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160701

Rango de precios
1,1307 € - 1,0744 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.3 mm
  • Anchura interior
    6.6 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    9.8 mm
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Rango de precios
128,397 € - 121,9761 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Rango de precios
571,2703 € - 542,6988 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.9 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Rango de precios
181,9539 € - 172,8567 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
747,2158 € - 709,854 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10166055

Rango de precios
795,6318 € - 755,8476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    8.23 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 320.5 mm

10160664

Rango de precios
0,6455 € - 0,6135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    2.5 mm
  • Anchura interior
    1.4 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    3.8 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Rango de precios
115,46 € - 109,6949 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Rango de precios
115,4459 € - 115,4459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Rango de precios
144,9305 € - 137,674 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Rango de precios
127,3497 € - 120,9923 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163276

Rango de precios
86,0317 € - 81,737 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.1 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Cubre perfil 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153833

Rango de precios
223,3777 € - 212,2178 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Longitud del rollo
    1.2 m
Cubre perfil 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10015896

Rango de precios
1,4282 € - 1,3573 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura interior
    13.1 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    16.3 mm