Menu Search

Eje con mango esférico

En stock

Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acero
20,1301 € - 21,1879 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acero
13,9948 € - 14,7247 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Acero
9,1183 € - 10,028 € 8 En stock
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acero
12,736 € - 13,4025 € 9 En stock
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acero
14,767 € - 15,5392 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acero
14,9151 € - 15,7085 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acero
15,7402 € - 17,3058 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acero inoxidable
  • de 2
Palancas de cambios 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322024


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322253

Rango de precios
21,1879 € - 20,1301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322222

Rango de precios
14,7247 € - 13,9948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10640951

Rango de precios
10,028 € - 9,1183 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    111.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322277


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10322284


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    268.0 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322215

Rango de precios
13,4025 € - 12,736 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322246

Rango de precios
15,5392 € - 14,767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322239


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322260


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322031


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    109.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    91.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10641767

Rango de precios
15,7085 € - 14,9151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    176.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10635858

Rango de precios
17,3058 € - 15,7402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    178.1 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498675


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498620


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498637


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 125.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498873


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498705


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos