Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
161,2949 € - 189,7605 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5000.0
18,7021 € - 31,1631 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
400.0
88,782 € - 118,3689 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2350.0
166,256 € - 195,5996 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5200.0
21,0187 € - 35,0241 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
500.0
49,3891 € - 82,3188 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
1500.0
16,0787 € - 26,8049 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
300.0
167,7052 € - 197,3027 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5250.0
163,347 € - 192,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5100.0
93,0238 € - 109,441 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2550.0
162,7546 € - 191,4742 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5050.0
172,1268 € - 202,5071 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5400.0
159,8245 € - 188,0257 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4950.0
55,937 € - 93,2354 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2050.0
62,9714 € - 104,9453 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2400.0
101,3276 € - 119,2046 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
2850.0
187,2324 € - 220,2784 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
5950.0
126,3871 € - 148,6858 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
3750.0
145,8085 € - 171,545 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
4450.0
106,458 € - 141,9369 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
25.0
2950.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 5000.0 0.9 Acero

20279837

Rango de precios
189,7605 € - 161,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.360
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 400.0 0.9 Acero

20280109

Rango de precios
31,1631 € - 18,7021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2350.0 0.9 Acero

20280482

Rango de precios
118,3689 € - 88,782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.048
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5200.0 0.9 Acero

20279875

Rango de precios
195,5996 € - 166,256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.844
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 500.0 0.9 Acero

20280123

Rango de precios
35,0241 € - 21,0187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.925
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 1500.0 0.9 Acero

20280314

Rango de precios
82,3188 € - 49,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.775
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 300.0 0.9 Acero

20280086

Rango de precios
26,8049 € - 16,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.155
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5250.0 0.9 Acero

20279882

Rango de precios
197,3027 € - 167,7052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.968
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5100.0 0.9 Acero

20279851

Rango de precios
192,1723 € - 163,347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.597
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2550.0 0.9 Acero

20279349

Rango de precios
109,441 € - 93,0238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    6.299
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5050.0 0.9 Acero

20279844

Rango de precios
191,4742 € - 162,7546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.474
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5400.0 0.9 Acero

20279912

Rango de precios
202,5071 € - 172,1268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    13.338
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4950.0 0.9 Acero

20279820

Rango de precios
188,0257 € - 159,8245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    12.227
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2050.0 0.9 Acero

20279240

Rango de precios
93,2354 € - 55,937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.064
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2400.0 0.9 Acero

20279318

Rango de precios
104,9453 € - 62,9714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    5.928
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 2850.0 0.9 Acero

20279400

Rango de precios
119,2046 € - 101,3276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    7.040
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 5950.0 0.9 Acero

20280024

Rango de precios
220,2784 € - 187,2324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    14.697
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 3750.0 0.9 Acero

20279585

Rango de precios
148,6858 € - 126,3871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    9.263
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 4450.0 0.9 Acero

20279721

Rango de precios
171,545 € - 145,8085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    10.992
  • Material
    Acero
Eje endurecido 25.0 2950.0 0.9 Acero

20280604

Rango de precios
141,9369 € - 106,458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    11.358
  • Material
    Acero