Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
91,7227 € - 152,8641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2800.0
189,8028 € - 210,8956 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3100.0
64,6216 € - 107,7062 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1900.0
43,275 € - 72,1321 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1150.0
197,3133 € - 219,2417 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3250.0
219,9081 € - 244,3435 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3650.0
249,6008 € - 277,3366 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
4200.0
274,8719 € - 305,4109 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
4650.0
205,8392 € - 228,7091 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3400.0
90,2523 € - 150,4206 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2750.0
96,1126 € - 160,1947 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2950.0
211,4668 € - 234,9608 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3500.0
40,5987 € - 67,6681 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1050.0
44,83 € - 74,7131 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1200.0
60,1365 € - 100,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1750.0
65,7323 € - 109,5574 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1950.0
31,6708 € - 52,7847 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
900.0
97,583 € - 162,6383 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3000.0
260,8771 € - 289,8611 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
4400.0
192,6378 € - 214,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3150.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 20.0 2800.0 0.4 Acero

20288877

Rango de precios
152,8641 € - 91,7227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3100.0 0.4 Acero

20288938

Rango de precios
210,8956 € - 189,8028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1900.0 0.4 Acero

20288693

Rango de precios
107,7062 € - 64,6216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1150.0 0.4 Acero

20288549

Rango de precios
72,1321 € - 43,275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3250.0 0.4 Acero

20288969

Rango de precios
219,2417 € - 197,3133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3650.0 0.4 Acero

20289041

Rango de precios
244,3435 € - 219,9081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 4200.0 0.4 Acero

20289157

Rango de precios
277,3366 € - 249,6008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 4650.0 0.4 Acero

20289249

Rango de precios
305,4109 € - 274,8719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3400.0 0.4 Acero

20288990

Rango de precios
228,7091 € - 205,8392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2750.0 0.4 Acero

20288860

Rango de precios
150,4206 € - 90,2523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2950.0 0.4 Acero

20288907

Rango de precios
160,1947 € - 96,1126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3500.0 0.4 Acero

20289010

Rango de precios
234,9608 € - 211,4668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1050.0 0.4 Acero

20288525

Rango de precios
67,6681 € - 40,5987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1200.0 0.4 Acero

20288556

Rango de precios
74,7131 € - 44,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1750.0 0.4 Acero

20288662

Rango de precios
100,2275 € - 60,1365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1950.0 0.4 Acero

20288709

Rango de precios
109,5574 € - 65,7323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 900.0 0.4 Acero

20288495

Rango de precios
52,7847 € - 31,6708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3000.0 0.4 Acero

20288914

Rango de precios
162,6383 € - 97,583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 4400.0 0.4 Acero

20289195

Rango de precios
289,8611 € - 260,8771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3150.0 0.4 Acero

20288945

Rango de precios
214,0373 € - 192,6378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099