Menu Search

Émbolo con resorte M16 7.5 32.0 Acero inoxidable 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Referencia de Essentra:

20760977

Número de pieza del fabricante:

20760977

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 29,4646 €
20 - 49 26,5171 €
50 - 99 25,0485 €
100 + 22,101 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,46 €

1 x 29,4646 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Carga de muelle Aumentó
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Carga elástica F1 ≈ N 72.0
Carga elástica F2 ≈ N 164.0
A/F 5.0
Peso g 46.1
Material Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros