Estos émbolos de muelle con ajuste expansor se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. El diseño único de su cuerpo se expande, contrae y ajusta para soportar tolerancias de una amplitud de + 0,2 mm d4.
Su material proporciona una fuerza excelente en diferentes condiciones y temperaturas, así como resistencia a la corrosión, control y estabilidad. Su producción y montaje son rápidos y sencillos y elimina el coste del mecanizado de alta precisión y la preparación de las piezas.
Se recomienda una única instalación para obtener resultados óptimos ya que instalarlo y desintalarlo en repetidas ocasiones puede disminuir su capacidad de expandirse en los orificios con tolerancias más amplias debido a la fatiga del plástico. Es resistente a temperaturas de entre -30 C y +50 C. Ideal para aplicaciones en componentes moldeados de plástico para el diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica y equipos médicos y de iluminación.
Material: Termoplástico Color: Negro Código De La Serie: SR32302
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d4 +0.2 | d1 +0.1 | l2 | d3 | Tipo | l1 ±0.2 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0684 € - 1,428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
5.0
|
3.0
|
||
| 2,4435 € - 3,2581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body & Ball Thermo
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,2905 € - 1,7137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body & Ball Thermo
|
5.0
|
3.0
|
||
| 1,5232 € - 2,031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body & Ball Thermo
|
9.0
|
6.5
|
||
| 1,3223 € - 1,756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
9.0
|
6.5
|
||
| 1,4069 € - 1,8723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermo
|
7.0
|
5.0
|
||
| 1,1636 € - 1,5444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
7.0
|
5.0
|
||
| 1,1319 € - 1,5127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
6.0
|
4.0
|
||
| 2,1791 € - 2,8984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,354 € - 1,7983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body & Ball Thermo
|
6.0
|
4.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar