Estos émbolos de muelle de cuerpo liso y con un pasador se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo liso, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.
Su cuerpo liso facilita la inserción y se fija en su sitio mediante un ajuste de interferencia, mientras que el extremo del pasador permite un acoplamiento y alineación precisos. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32282
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material del pasador | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9149 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
Acero inoxidable
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
| 3,4196 € - 5,253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
Acero inoxidable
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
| 2,8222 € - 4,3466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
| 2,5647 € - 3,9449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
Acero inoxidable
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
| 2,7089 € - 4,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
| 2,4514 € - 3,7698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.7
|
Acero inoxidable
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
| 2,4926 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
| 2,781 € - 4,2745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
Acero inoxidable
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
| 3,4196 € - 5,253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
| 2,9149 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar