Embolos de muelle con un extremo esférico y un diseño de cuerpo liso, se utilizan para ubicar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo liso, extremo esférico y mecanismo de resorte. Se parecen embolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.
El extremo de bola de los émbolos proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y posicionamiento precisos dentro de una aplicación. El collar del émbolo de resorte sirve para una rápida localización e indexación.
El cuerpo liso facilita la inserción y se mantiene en su lugar mediante un ajuste de interferencia, además de una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC. Se utiliza ampliamente en el diseño de máquinas y accesorios, en electrónica, en equipos médicos, automotrices y de iluminación.
Material: Latón, Acero inoxidable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Código De La Serie: SR32300, SR32280, SR32284
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Carga elástica F1 ≈ N | Carga elástica F2 ≈ N | Material | d1 +0.1 +0.04 | Tipo | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3857 € - 2,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,6608 € - 2,5599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Acero inoxidable
|
3.0
|
Sin cuello
|
2.0
|
||
| 2,1474 € - 3,3004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
3.0
|
9.4
|
Brass; Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 1,8194 € - 2,8032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
15.5
|
14.6
|
Acero inoxidable
|
5.5
|
Sin cuello
|
4.0
|
||
| 1,8406 € - 2,8244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 1,0684 € - 1,6502 € | 2065 En stock |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 2,4012 € - 3,6918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
6.2
|
14.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 1,5973 € - 2,4647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Acero inoxidable
|
3.5
|
Sin cuello
|
2.5
|
||
| 1,5867 € - 2,433 € | 844 En stock |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Acero inoxidable
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 3,3744 € - 5,1833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Acero inoxidable
|
2.0
|
Sin cuello
|
1.0
|
||
| 1,7031 € - 2,6234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Acero inoxidable
|
4.5
|
Sin cuello
|
3.2
|
||
| 2,7715 € - 4,263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 0,878 € - 1,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 1,6535 € - 2,2081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
0.4
|
1.3
|
Latón
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
||
| 1,555 € - 2,3907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
| 1,2588 € - 1,9358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 2,9196 € - 4,4851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
2.8
|
4.7
|
Acero inoxidable
|
2.5
|
Sin cuello
|
1.5
|
||
| 2,6657 € - 4,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
Sin cuello
|
8.0
|
||
| 1,5021 € - 2,306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
6.0
|
12.0
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 1,3223 € - 2,031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Acero inoxidable
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar