Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
12,7761 € - 13,4548 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
8,7725 € - 9,2349 € 168 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
18,3628 € - 19,3207 € 27 En stock
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Sin posición de reposo y bloqueo
31.0 mm
10.00 N
7,6745 € - 8,0834 € 189 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
9,7839 € - 10,301 € 38 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
10,096 € - 10,6234 € 20 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
6,3293 € - 6,663 € 59 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
6,2644 € - 6,5981 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
7,7064 € - 8,1153 € 18 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.0 N
18,5142 € - 19,4824 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Posición de reposo
18.2 mm
4.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 11 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
8,3739 € - 8,8157 € 31 En stock
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.0 N
6,8567 € - 7,2223 € 10 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
16,3811 € - 17,2422 € 195 En stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
11.00 N
20,188 € - 21,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
6,5116 € - 6,8567 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
18,5142 € - 19,4824 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Sin posición de reposo y bloqueo
18.2 mm
2.00 N
8,1586 € - 8,5891 € 10 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 10 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Rango de precios
13,4548 € - 12,7761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196571

Rango de precios
9,2349 € - 8,7725 €

Niveles de existencias
168 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
Émbolo de indexación 31.0 mm M16 x 1.5 Acero Negro

10270646

Rango de precios
19,3207 € - 18,3628 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Fuerza del extremo final
    25.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    31.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196403

Rango de precios
8,0834 € - 7,6745 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    17.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10195987

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Rango de precios
10,6234 € - 10,096 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196243

Rango de precios
6,663 € - 6,3293 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 PA Negro

10195796

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195949

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Pasador de indexación M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 18.2 mm M10 x 1.0 Acero inoxidable Gris

10280874

Rango de precios
19,4824 € - 18,5142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    9.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Longitud general
    30.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10195888

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196342

Rango de precios
7,2223 € - 6,8567 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M12 x 1.5 Acero Negro

10270677

Rango de precios
17,2422 € - 16,3811 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Fuerza del extremo final
    20.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Rango de precios
21,2499 € - 20,188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196250

Rango de precios
6,8567 € - 6,5116 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
Émbolo de indexación 18.2 mm M10 x 1.0 Acero inoxidable Gris

10280867

Rango de precios
19,4824 € - 18,5142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    9.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Longitud general
    30.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196595

Rango de precios
8,5891 € - 8,1586 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196007

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm