Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza del extremo final | Tamaño de rosca del cuerpo | Longitud del perno | Tipo de bloqueo del asa | Diámetro de la cabeza | Fuerza de extremo inicial | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10196427 | 8,9228 € - 9,3853 € | 36 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|
16,3811 € - 17,2422 € | 195 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
18,5142 € - 19,4824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Posición de reposo
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
8,1586 € - 8,5891 € | 10 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
14,0141 € - 14,7557 € | 290 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
18,5142 € - 19,4824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
7,1904 € - 7,5663 € | 7 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,0516 € - 9,5367 € | 10 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10,7954 € - 11,366 € | 2 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
12,5072 € - 13,1634 € | 208 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,7839 € - 10,301 € | 40 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
15,7909 € - 16,6231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
6,3509 € - 6,6836 € | 6 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,1039 € - 7,4808 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,2644 € - 6,5981 € | 233 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
8,3739 € - 8,8157 € | 62 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,3293 € - 6,663 € | 59 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
9,7087 € - 10,2145 € | 158 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sin posición de reposo y bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,8249 € - 8,2338 € | 16 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,8681 € - 8,2884 € | 39 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con posición de reposo y bloqueo
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar