Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
10196427 8,9228 € - 9,3853 € 36 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
16,3811 € - 17,2422 € 195 En stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
11.00 N
18,5142 € - 19,4824 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Posición de reposo
18.2 mm
4.00 N
8,1586 € - 8,5891 € 10 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
14,0141 € - 14,7557 € 290 En stock
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
8.00 N
18,5142 € - 19,4824 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Sin posición de reposo y bloqueo
18.2 mm
2.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 7 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
9,0516 € - 9,5367 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
10,7954 € - 11,366 € 2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
12,5072 € - 13,1634 € 208 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
9,7839 € - 10,301 € 40 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
15,7909 € - 16,6231 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
6,3509 € - 6,6836 € 6 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,1039 € - 7,4808 € 25 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
6,2644 € - 6,5981 € 233 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
8,3739 € - 8,8157 € 62 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
6,3293 € - 6,663 € 59 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
9,7087 € - 10,2145 € 158 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,8249 € - 8,2338 € 16 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
7,8681 € - 8,2884 € 39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196427

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M12 x 1.5 Acero Negro

10270677

Rango de precios
17,2422 € - 16,3811 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Fuerza del extremo final
    20.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 18.2 mm M10 x 1.0 Acero inoxidable Gris

10280874

Rango de precios
19,4824 € - 18,5142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    9.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Longitud general
    30.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10196595

Rango de precios
8,5891 € - 8,1586 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M10 x 1.0 Acero Negro

10270653

Rango de precios
14,7557 € - 14,0141 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    20.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 18.2 mm M10 x 1.0 Acero inoxidable Gris

10280867

Rango de precios
19,4824 € - 18,5142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    9.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Longitud general
    30.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195864

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196519

Rango de precios
9,5367 € - 9,0516 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    49.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196533

Rango de precios
11,366 € - 10,7954 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    59.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196540

Rango de precios
13,1634 € - 12,5072 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10196526

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    20.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    52.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10628621

Rango de precios
16,6231 € - 15,7909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196335

Rango de precios
6,6836 € - 6,3509 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195833

Rango de precios
7,4808 € - 7,1039 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10195819

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10196106

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196243

Rango de precios
6,663 € - 6,3293 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196328

Rango de precios
10,2145 € - 9,7087 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196588

Rango de precios
8,2338 € - 7,8249 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196410

Rango de precios
8,2884 € - 7,8681 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    16.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm