Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
7,8249 € - 8,2338 € 16 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
14,0141 € - 14,7557 € 290 En stock
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
8.00 N
10196427 8,9228 € - 9,3853 € 36 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 7 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,1471 € - 7,5241 € 63 En stock
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
7,3088 € - 7,6961 € 24 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
7,007 € - 7,384 € 465 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 8 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 3 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 78 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
15,3717 € - 16,1802 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
7,5025 € - 7,9001 € 27 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
7,1471 € - 7,5241 € 20 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 36 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 40 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 26 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
12,841 € - 13,5187 € 20 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
14,8639 € - 15,6467 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
19,7996 € - 20,841 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
6,4148 € - 6,7485 € 735 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196588

Rango de precios
8,2338 € - 7,8249 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M10 x 1.0 Acero Negro

10270653

Rango de precios
14,7557 € - 14,0141 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    20.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196427

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195864

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196267

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    42.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10196458

Rango de precios
7,6961 € - 7,3088 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196441

Rango de precios
7,384 € - 7,007 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196021

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196038

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10628584

Rango de precios
16,1802 € - 15,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195918

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 PA Negro

10196052

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10195871

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10196014

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10196144

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Rango de precios
13,5187 € - 12,841 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10634417

Rango de precios
15,6467 € - 14,8639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Rango de precios
20,841 € - 19,7996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196359

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
735 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.0 mm