Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
7,9866 € - 8,4063 € 131 En stock
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
17.5 mm
1.00 N
15,7363 € - 16,5644 € 2396 En stock
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
11.00 N
6,9422 € - 7,3088 € 3 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 78 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
9,7839 € - 10,301 € 20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
10,8283 € - 11,399 € 18 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 9 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,5025 € - 7,9001 € 27 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
26,2217 € - 27,6019 € 6 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11 N
  • de 6
Émbolo de indexación 17.5 mm Aluminio Negro

10281079

Rango de precios
8,4063 € - 7,9866 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Longitud del perno
    8.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    7.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    17.5 mm
  • Altura del pomo
    18.5 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M12 x 1.5 Acero Negro

10270639

Rango de precios
16,5644 € - 15,7363 €

Niveles de existencias
2396 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Fuerza del extremo final
    25.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Finalizar
    Mate
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196274

Rango de precios
7,3088 € - 6,9422 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    16.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10195994

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196625

Rango de precios
11,399 € - 10,8283 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10195895

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10195918

Rango de precios
7,9001 € - 7,5025 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10624869

Rango de precios
27,6019 € - 26,2217 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm