Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio B | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0321 € - 0,0338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,1507 € | 8000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1509 € - 0,1725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,123 € - 0,1492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0535 € - 0,0563 € | 2000 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1128 € - 0,2495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,129 € - 0,1561 € | 2375 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2062 € - 0,2171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,028 € - 0,0294 € | 12645 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0273 € - 0,0287 € | 1200 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,201 € - 0,2116 € | 1627 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2773 € - 0,2918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0273 € - 0,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1256 € - 0,2777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | 1000 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,3573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | 62995 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,1427 € | 60 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,123 € - 0,1492 € | 1560 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2627 € - 0,2765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar