Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2706 € - 0,2848 € 1000 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0282 € - 0,0296 € 6000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1323 € - 0,147 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0288 € - 0,0303 € 6645 En stock
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0331 € - 0,0348 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0363 € - 0,0383 € 5964 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,2445 € - 0,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,123 € - 0,2719 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,1594 € - 0,1821 € 995 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,5462 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1594 € - 0,1821 € 88895 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1266 € - 0,1537 € 6074 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • de 2
Soporte PCB 5.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556863

Rango de precios
0,2848 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022276

Rango de precios
0,0296 € - 0,0282 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022269

Rango de precios
0,147 € - 0,1323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022283

Rango de precios
0,0303 € - 0,0288 €

Niveles de existencias
6645 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022214

Rango de precios
0,0348 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022184

Rango de precios
0,0383 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
5964 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556856

Rango de precios
0,2574 € - 0,2445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 4.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151372

Rango de precios
0,2719 € - 0,123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022337

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10638347

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022368

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
88895 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022313

Rango de precios
0,1537 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
6074 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm