Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0605 € | 1161 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0511 € | 32903 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0912 € | 2166 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0532 € | 673998 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0826 € | 1553 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0672 € | 1138 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0575 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 3065 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10109281 | 0,051 € - 0,0537 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,0842 € - 0,0887 € | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,0784 € - 0,0826 € | 200 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1047 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 10325 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,0936 € | 42117 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,0808 € | 2678 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar