Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0631 € - 0,0665 € | 17433 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0447 € - 0,0471 € | 6261 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0679 € - 0,0714 € | 3118 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0903 € - 0,095 € | 8038 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0448 € - 0,0472 € | 185628 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0923 € - 0,0971 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0472 € - 0,0497 € | 1621 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,0892 € | 968 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0666 € - 0,07 € | 2406 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0826 € - 0,087 € | 2740 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0699 € - 0,0736 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0605 € - 0,0638 € | 44 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0842 € - 0,0887 € | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0967 € - 0,1018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1013 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0546 € - 0,0575 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0488 € - 0,0514 € | 13038 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,0597 € - 0,0628 € | 2562 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,0932 € | 14000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar