Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0767 € - 0,0808 € 2678 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 92741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 3065 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 2080 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0597 € - 0,0628 € 2562 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0788 € - 0,083 € 2990 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € 2 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,0584 € - 0,0615 € 21418 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 1043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0932 € - 0,0981 € 3000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0616 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0856 € - 0,0901 € 88 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0889 € - 0,0936 € 42117 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
10109281 0,051 € - 0,0537 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
  • de 4
Separador de led 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109885

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
2678 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109557

Rango de precios
0,0595 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
92741 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109380

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
3065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109298

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10478172


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109618

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
2080 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109311

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
2562 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109960

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109748

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109892

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109809

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109564

Rango de precios
0,0615 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
21418 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109823

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109373

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109465

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109328

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109922

Rango de precios
0,0901 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109830

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
15433 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109441

Rango de precios
0,0936 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
42117 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109281

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm