Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0725 € - 0,0763 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0806 € - 0,0849 € 2967 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
0,0905 € - 0,0953 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
25.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 18448 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,091 € - 0,0959 € 2980 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0472 € - 0,0497 € 1621 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0967 € - 0,1018 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,0616 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0485 € - 0,0511 € 32903 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,0485 € - 0,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0447 € - 0,0471 € 7261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0625 € - 0,0658 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0842 € - 0,0887 € 2000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0584 € - 0,0615 € 21418 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 1043 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0699 € - 0,0736 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
  • de 4
Separador de led 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109632

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109670

Rango de precios
0,0849 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
2967 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109724

Rango de precios
0,0953 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109878

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
18448 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109960

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109458

Rango de precios
0,0959 € - 0,091 €

Niveles de existencias
2980 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109267

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
1621 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109991

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109953

Rango de precios
0,1018 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109328

Rango de precios
0,065 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109298

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109786

Rango de precios
0,0511 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
32903 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109519

Rango de precios
0,0511 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109496

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
7261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109533

Rango de precios
0,0555 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109588

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109694

Rango de precios
0,0887 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109564

Rango de precios
0,0615 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
21418 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109823

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109861

Rango de precios
0,0736 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm