Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0476 € - 0,0587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 3000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 467 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 5732 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | 6181 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 10204665 | 0,1364 € - 0,3012 € | 35947 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
|
| 0,0542 € - 0,067 € | 2000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,1498 € - 0,1576 € | 16722 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 2024 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,1255 € - 0,1322 € | 459 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 1998 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 2392 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 3058 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | 521 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0887 € - 0,1095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1078 € | 2050 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar