Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0661 € - 0,0816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0522 € - 0,0644 € | 715 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 3000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1222 € - 0,1287 € | 17459 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 1196 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0491 € - 0,0607 € | 13 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0482 € - 0,0595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,047 € - 0,0581 € | 2392 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,0612 € | 1571 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0538 € - 0,0664 € | 1000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 998 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1379 € - 0,1453 € | 1204 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0564 € - 0,0696 € | 1378 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 1320 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 3478 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 67 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 200 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar