Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0714 € - 0,0752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1153 € - 0,1216 € | 246 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0847 € - 0,0892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2423 € - 0,2548 € | 500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1207 € - 0,1272 € | 1614 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3681 € - 0,3874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1812 € - 0,1907 € | 215 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1138 € - 0,1199 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3304 € - 0,3476 € | 100 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1704 € - 0,1795 € | 11750 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1597 € - 0,1679 € | 43320 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2423 € - 0,2548 € | 2492 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3896 € - 0,41 € | 214 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,3474 € | 1958 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2247 € - 0,2363 € | 2693 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,128 € - 0,1349 € | 23721 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2298 € - 0,2423 € | 2076 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,279 € - 0,2936 € | 2590 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,195 € - 0,2053 € | 6533 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9631 € - 2,0665 € | 550 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar