Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2666 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0998 € - 0,1051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0716 € - 0,0755 € | 4994 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1317 € - 0,1386 € | 3344 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0714 € - 0,0752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0847 € - 0,0892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1854 € - 0,1951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0779 € - 0,082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,161 € - 0,1696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0927 € - 0,0977 € | 46128 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1171 € - 0,1233 € | 1175 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0709 € - 0,0746 € | 420 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0666 € - 0,07 € | 21998 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0865 € - 0,091 € | 6485 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1308 € | 17653 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,142 € - 0,1496 € | 35149 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1569 € - 0,1653 € | 21000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0633 € | 49258 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1274 € - 0,1341 € | 44384 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,108 € - 0,1138 € | 119673 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar