Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1059 € - 0,1307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0659 € | 957 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 3000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 67 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 998 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,047 € - 0,0581 € | 2392 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | 715 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,0464 € - 0,0573 € | 970 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 1320 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,085 € - 0,105 € | 1050 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 10000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar