Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,257 € - 0,2708 € 90 En stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2152 € - 0,2264 € 2929 En stock
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1894 € - 0,1993 € 1063 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 785 En stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1085 € - 0,1141 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 11414 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,6867 € - 0,7222 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,2613 € - 0,2751 € 46 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,6468 € - 0,6813 € 58 En stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,2583 € - 0,272 € 26123 En stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
3,4509 € - 3,6338 € 285 En stock
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
0,4455 € - 0,4682 € 298 En stock
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 1260 En stock
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
3,8835 € - 4,0878 € 1150 En stock
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,2613 € - 3,4336 € 8 En stock
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
0,4198 € - 0,4413 € 1503 En stock
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 462 En stock
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 6402 En stock
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
1,9761 € - 2,0795 € 78 En stock
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
4,3441 € - 4,5723 € 3117 En stock
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
  • de 44
Separador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045602

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045770

Rango de precios
0,2264 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
2929 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045480

Rango de precios
0,1993 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
1063 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045572

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Rango de precios
0,1141 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
11414 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Rango de precios
0,7222 € - 0,6867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Rango de precios
0,2751 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Rango de precios
0,6813 € - 0,6468 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045848

Rango de precios
0,272 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
26123 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Rango de precios
3,6338 € - 3,4509 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Rango de precios
0,4682 € - 0,4455 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Rango de precios
4,0878 € - 3,8835 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Rango de precios
3,4336 € - 3,2613 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Rango de precios
0,4413 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
1503 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Rango de precios
1,6811 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
462 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
6402 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Rango de precios
2,0795 € - 1,9761 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Rango de precios
4,5723 € - 4,3441 €

Niveles de existencias
3117 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural