Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,4455 € - 0,4682 € 9916 En stock
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
3,8707 € - 4,075 € 3250 En stock
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,2486 € - 3,4183 € 1660 En stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
3,4249 € - 3,6037 € 868 En stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
4,101 € - 4,3161 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
2,2882 € - 2,4089 € 2064 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
3,6272 € - 3,8188 € 2508 En stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
0,6716 € - 0,7071 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,0827 € - 1,1387 € 2471 En stock
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,1527 € - 2,2645 € 1527 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
4,1546 € - 4,3742 € 14 En stock
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,3023 € - 1,3713 € 413 En stock
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
3,9243 € - 4,1311 € 2198 En stock
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
4,101 € - 4,3161 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
3,668 € - 3,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
0,2572 € - 0,2701 € 3848 En stock
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,113 € - 1,1711 € 223 En stock
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
3,4917 € - 3,6766 € 110 En stock
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2166 € - 0,2279 € 4454 En stock
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
  • de 44
Separador 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Rango de precios
0,4682 € - 0,4455 €

Niveles de existencias
9916 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047316

Rango de precios
4,075 € - 3,8707 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Rango de precios
3,4183 € - 3,2486 €

Niveles de existencias
1660 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Rango de precios
3,6037 € - 3,4249 €

Niveles de existencias
868 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Rango de precios
4,3161 € - 4,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Rango de precios
2,4089 € - 2,2882 €

Niveles de existencias
2064 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Rango de precios
3,8188 € - 3,6272 €

Niveles de existencias
2508 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Rango de precios
0,7071 € - 0,6716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Rango de precios
1,1387 € - 1,0827 €

Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Rango de precios
2,2645 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
1527 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Rango de precios
4,3742 € - 4,1546 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    75.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Rango de precios
1,3713 € - 1,3023 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Rango de precios
4,1311 € - 3,9243 €

Niveles de existencias
2198 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    75.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Rango de precios
4,3161 € - 4,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Rango de precios
3,862 € - 3,668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046913

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
3848 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Rango de precios
1,1711 € - 1,113 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    16.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Rango de precios
3,6766 € - 3,4917 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046890

Rango de precios
0,2279 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
4454 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural