Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,2162 € - 1,2809 € 3645 En stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
0,2314 € - 0,2435 € 1000 En stock
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
0,5386 € - 1,1907 € 1441 En stock
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
0,5671 € - 1,2536 € 50783 En stock
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
20 En stock
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,3746 € - 0,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,3207 € - 0,3376 € 2000 En stock
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
0,6537 € - 1,445 € 5865 En stock
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,6916 € - 0,728 € 2000 En stock
10.2 mm
20.0 mm
27.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 1000 En stock
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
0,1484 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
10169483 0,2666 € - 0,2807 € 2703 En stock
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
0,268 € - 0,2821 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
  • de 44
Separador 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046579

Rango de precios
1,2809 € - 1,2162 €

Niveles de existencias
3645 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon

10169575

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm PA

10169834

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

10169780


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon

10169629


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm PA

10187395

Rango de precios
1,1907 € - 0,5386 €

Niveles de existencias
1441 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 29.0 mm PA

10187418

Rango de precios
1,2536 € - 0,5671 €

Niveles de existencias
50783 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    29.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon

10169681


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon

10169711


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon

10169759


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

10082355

Rango de precios
0,395 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    21.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon

10169698


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon

10169636

Rango de precios
0,3376 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 10.2 mm 20.0 mm 25.0 mm PA

10187470

Rango de precios
1,445 € - 0,6537 €

Niveles de existencias
5865 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm PA

10169704


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

10187494

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 2.7 mm 4.2 mm 9.5 mm Nylon

10169612

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 4.3 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

10169827

Rango de precios
0,1563 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon

10169483

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
2703 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
Separador 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon

10169490

Rango de precios
0,2821 € - 0,268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco