Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1194 € - 0,1257 € 265 En stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1022 En stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € 13000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 4690 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,1907 € - 0,201 € 2898 En stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 50 En stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1263 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1476 € - 0,1554 € 2130 En stock
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,2949 € - 0,3104 € 6501 En stock
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 3898 En stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 7548 En stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,207 € - 0,2178 € 5500 En stock
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,1935 € - 0,2036 € 1000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
10319673 0,1085 € - 0,1141 € 500 En stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1168 € - 0,1231 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1948 € - 0,2051 € 450 En stock
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 5353 En stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
  • de 44
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1022 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Rango de precios
0,4283 € - 0,4079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167670

Rango de precios
0,0815 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
4690 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Rango de precios
0,201 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10114957

Rango de precios
0,1328 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10114964

Rango de precios
0,1554 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
2130 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Rango de precios
0,3104 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
6501 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115039

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
3898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
7548 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Rango de precios
0,2178 € - 0,207 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
Separador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10319673

Rango de precios
0,1141 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10114940

Rango de precios
0,1231 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Rango de precios
0,1782 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
5353 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural