Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1168 € - 0,1231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0774 € - 0,0815 € | 4690 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1476 € - 0,1554 € | 2130 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,207 € - 0,2178 € | 5500 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2772 € - 0,2919 € | 7548 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,9353 € - 2,0365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7792 € - 0,8201 € | 600 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1515 € - 0,1597 € | 5852 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1113 € - 0,1173 € | 13936 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,692 € - 1,7802 € | 1250 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1224 € - 0,1289 € | 17598 En stock |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0838 € - 2,1936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,1474 € - 1,2075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1095 € - 0,1151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9428 € - 0,9923 € | 4700 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4251 € - 0,4477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0487 € - 0,0513 € | 7489 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1515 € - 0,1595 € | 64284 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0706 € - 0,0743 € | 88000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1289 € - 0,1356 € | 430 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar