Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,4111 € - 0,4327 € 8463 En stock
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 3508 En stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,5715 € - 0,6017 € 4009 En stock
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,1474 € - 1,2075 € 683 En stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
0,8567 € - 0,9019 € 285 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,409 € - 0,4305 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,2316 € - 0,2436 € 288 En stock
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,437 € - 0,4607 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,8276 € - 1,9223 € 35 En stock
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
1,6791 € - 1,7672 € 48 En stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 5641 En stock
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,3509 € - 0,3691 € 12 En stock
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,4745 € - 1,552 € 36 En stock
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
3,5864 € - 3,7759 € 50 En stock
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
3,1538 € - 3,3194 € 2261 En stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,257 € - 0,2708 € 2750 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,7792 € - 0,8201 € 1777 En stock
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 1220 En stock
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,48 € - 0,5059 € 3491 En stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • de 44
Separador 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046142

Rango de precios
0,4327 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
8463 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
3508 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Rango de precios
0,6017 € - 0,5715 €

Niveles de existencias
4009 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Rango de precios
1,2075 € - 1,1474 €

Niveles de existencias
683 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Rango de precios
0,9019 € - 0,8567 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Rango de precios
0,4305 € - 0,409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Rango de precios
0,2436 € - 0,2316 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Rango de precios
0,4607 € - 0,437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Rango de precios
1,9223 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Rango de precios
1,7672 € - 1,6791 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
5641 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Rango de precios
0,3691 € - 0,3509 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Rango de precios
0,6867 € - 0,6522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Rango de precios
1,552 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Rango de precios
3,3194 € - 3,1538 €

Niveles de existencias
2261 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Rango de precios
0,2708 € - 0,257 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Rango de precios
0,8201 € - 0,7792 €

Niveles de existencias
1777 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045916

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
1220 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Rango de precios
0,5059 € - 0,48 €

Niveles de existencias
3491 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro