Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1156 € - 0,1216 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1201 € - 0,1265 € 92948 En stock
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1664 € - 0,1752 € 47500 En stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,161 € - 0,1696 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,1207 € - 0,1272 € 10851 En stock
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0927 € - 0,0977 € 46128 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0927 € - 0,0977 € 917 En stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € 28572 En stock
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,142 € - 0,1496 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1313 € - 0,1382 € 407 En stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 12496 En stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 5561 En stock
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,2165 € - 0,2277 € 496 En stock
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 42798 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2045 € - 0,2152 € 5744 En stock
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,1132 € - 0,119 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1067 € - 0,1123 € 7271 En stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,119 € - 0,1252 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,128 € - 0,1349 € 414 En stock
4.7 mm
6.2 mm
5.0 mm
  • de 44
Separador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10044179

Rango de precios
0,1216 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
92948 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043813

Rango de precios
0,1752 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
47500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044636

Rango de precios
0,1272 € - 0,1207 €

Niveles de existencias
10851 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Rango de precios
0,0977 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
46128 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Rango de precios
0,0977 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
917 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044667

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
28572 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044674

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
407 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045411

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
12496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10045213

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
5561 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

10045145

Rango de precios
0,2277 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
42798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

10045152

Rango de precios
0,2152 € - 0,2045 €

Niveles de existencias
5744 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045169

Rango de precios
0,119 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Rango de precios
0,1123 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
7271 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10045282

Rango de precios
0,1252 € - 0,119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10045107

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.7 mm 6.2 mm 5.0 mm PA

10044704

Rango de precios
0,1349 € - 0,128 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro