Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1095 € - 0,1153 € 1719 En stock
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1033 € - 0,1087 € 16139 En stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0996 € - 0,105 € 12469 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1313 € - 0,1382 € 885 En stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1653 € - 0,1739 € 634 En stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1894 € - 0,1993 € 35500 En stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1138 € - 0,1199 € 67053 En stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1395 € - 0,1468 € 3983 En stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 16536 En stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1242 € - 0,1308 € 17653 En stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 49258 En stock
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0779 € - 0,082 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 6485 En stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 4994 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 3344 En stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 38148 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 3845 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 21998 En stock
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0934 € - 0,0983 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 50 En stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • de 44
Separador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044841

Rango de precios
0,1153 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
1719 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10044803

Rango de precios
0,1087 € - 0,1033 €

Niveles de existencias
16139 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10044735

Rango de precios
0,105 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
12469 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
885 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10045077

Rango de precios
0,1739 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045138

Rango de precios
0,1993 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
35500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045251

Rango de precios
0,1199 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
67053 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044933

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
3983 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
16536 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Rango de precios
0,1308 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
17653 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043530

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
49258 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Rango de precios
0,082 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
6485 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Rango de precios
0,0755 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
4994 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Rango de precios
0,1386 € - 0,1317 €

Niveles de existencias
3344 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
38148 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
3845 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043554

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
21998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044513

Rango de precios
0,0983 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro