Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,172 € - 0,181 € 491 En stock
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0426 € - 0,0526 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0617 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,0417 € - 0,0515 € 1992 En stock
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0658 € - 0,0693 € 500 En stock
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0682 € - 0,0718 € 496 En stock
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0682 € - 0,0718 € 2188 En stock
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,0478 € - 0,059 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,0299 € - 0,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
7.9 mm
4.7 mm
0,0714 € - 0,158 € 800 En stock
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0745 € - 0,092 € 992 En stock
3.5 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,0164 € - 0,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,0377 € - 0,0465 € 1000 En stock
5.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0376 € - 0,0464 € 990 En stock
4.4 mm
9.5 mm
3.8 mm
0,0188 € - 0,0232 € 814 En stock
3.8 mm
6.3 mm
3.9 mm
0,0587 € - 0,0646 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0221 € - 0,0273 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.5 mm
12.9 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,0986 € - 0,1217 € 5000 En stock
6.3 mm
15.2 mm
15.8 mm
0,0483 € - 0,0597 € 5000 En stock
4.2 mm
9.9 mm
5.9 mm
  • de 44
Separador 4.9 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon

10339480

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.9 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon

10339350

Rango de precios
0,0526 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 7.9 mm 9.5 mm Nylon

10339183

Rango de precios
0,065 € - 0,0617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.5 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon

10339442

Rango de precios
0,0515 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
1992 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.3 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon

10339343

Rango de precios
0,0693 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.9 mm 9.5 mm 12.7 mm Nylon

10339299

Rango de precios
0,0718 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.5 mm 12.7 mm 7.9 mm Nylon

10339381

Rango de precios
0,0718 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
2188 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.6 mm 12.7 mm 19.0 mm Nylon

10339473

Rango de precios
0,059 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.3 mm 7.9 mm 4.7 mm Nylon

10339145

Rango de precios
0,0369 € - 0,0299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.7 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.5 mm 12.7 mm 9.5 mm Nylon

10339398

Rango de precios
0,158 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.5 mm 5.5 mm 3.9 mm Nylon

10338667

Rango de precios
0,092 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    5.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.0 mm 4.7 mm 7.9 mm Nylon

10338650

Rango de precios
0,0202 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.5 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon

10338742

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.4 mm 9.5 mm 3.8 mm Nylon

10338735

Rango de precios
0,0464 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.8 mm 6.3 mm 3.9 mm Nylon

10338681

Rango de precios
0,0232 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
814 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    3.8 mm
  • Diámetro exterior
    6.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.1 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon

10338827

Rango de precios
0,0646 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.4 mm 9.5 mm 12.9 mm Nylon

10338766

Rango de precios
0,0273 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.9 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 11.1 mm 14.4 mm 10.3 mm Nylon

10338896

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.3 mm
  • Diámetro interior
    11.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.2 mm 15.8 mm Nylon

10338902

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.8 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 9.9 mm 5.9 mm Nylon

10338810

Rango de precios
0,0597 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural