Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1367 € - 0,1438 € | 1000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0212 € - 0,0262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,1636 € - 0,1722 € | 555 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1252 € - 0,1319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,0904 € - 0,0951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1474 € - 0,1552 € | 345 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0968 € - 0,1018 € | 4891 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0304 € - 0,0376 € | 55498 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
10338865 | 0,111 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
0,7861 € - 0,8279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.398 in
10.1 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0299 € - 0,0369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,2841 € - 0,2992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.264 in
6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,3465 € - 0,3646 € | 2850 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,0192 € - 0,0237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1083 € - 0,1083 € | 47 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | 568 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | 798 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,0505 € - 0,0624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.28 in
7.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | 7881 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,0396 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar