Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0859 € - 0,0904 € 1684 En stock
0,0831 € - 0,0874 € 8750 En stock
0,1121 € - 0,1181 € 363 En stock
0,0893 € - 0,094 € 29334 En stock
0,0951 € - 0,10 € 2021 En stock
0,0893 € - 0,094 € 8383 En stock
0,0859 € - 0,0904 € 101 En stock
0,0281 € - 0,0296 € 468 En stock
0,0486 € - 0,0512 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1132 € - 0,1192 € 195 En stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € 12313 En stock
2.7 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,3261 € - 0,3433 € 1300 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,079 € - 0,0831 € 119 En stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
10168059 0,1209 € - 0,1274 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 1677 En stock
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 345 En stock
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € 498 En stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1123 € - 0,1181 € 1498 En stock
8.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1827 € - 0,1922 € 4 En stock
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0437 € - 0,046 € 500 En stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • de 10
Separador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Rango de precios
0,0904 € - 0,0859 €

Niveles de existencias
1684 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Rango de precios
0,0874 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Rango de precios
0,1181 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
363 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
29334 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Rango de precios
0,10 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
2021 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
8383 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Rango de precios
0,0904 € - 0,0859 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Rango de precios
0,0296 € - 0,0281 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Rango de precios
0,0512 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    3926909790
Separador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 4.0 mm PS

10319659

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
12313 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168073

Rango de precios
0,3433 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Rango de precios
0,0831 € - 0,079 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Rango de precios
0,1274 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10168158

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
1677 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168318

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10168295

Rango de precios
0,1922 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno