Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,085 € - 0,0895 € 21990 En stock
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
10167373 0,1123 € - 0,1181 € 14227 En stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 100 En stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0437 € - 0,046 € 500 En stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1209 € - 0,1274 € 1019 En stock
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0368 € - 0,0387 € 1173 En stock
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 300 En stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1009 € - 0,1063 € 16 En stock
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
10167045 0,0774 € - 0,0815 € 64699 En stock
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1291 € - 0,1358 € 1000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0994 € - 0,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 8999 En stock
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 1094 En stock
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0826 € - 0,0869 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1173 € - 0,1233 € 1100 En stock
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 6491 En stock
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0731 € - 0,077 € 1424 En stock
2.7 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 268 En stock
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1009 € - 0,1063 € 166 En stock
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,079 € - 0,0831 € 119 En stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • de 10
Separador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167038

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
21990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

10167373

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
14227 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Rango de precios
0,1072 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Rango de precios
0,1274 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167274

Rango de precios
0,0387 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
1173 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167199

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10167144

Rango de precios
0,1063 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10167045

Rango de precios
0,0815 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
64699 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Rango de precios
0,1358 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10167335

Rango de precios
0,1046 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
8999 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1094 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167267

Rango de precios
0,0869 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

10166918

Rango de precios
0,1233 € - 0,1173 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
6491 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 15.0 mm PS

10166994

Rango de precios
0,077 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
1424 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PS

10166956

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168271

Rango de precios
0,1063 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Rango de precios
0,0831 € - 0,079 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno