Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0667 € - 0,0703 € 2000 En stock
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
0,073 € - 0,0769 € 84275 En stock
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0684 € - 0,0719 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0619 € - 0,0651 € 881 En stock
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1105 € - 0,1162 € 29000 En stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0695 € - 0,0731 € 8891 En stock
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1134 € - 0,1193 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € 547 En stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0901 € - 0,0949 € 33 En stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,094 € - 0,099 € 1431 En stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,1202 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0968 € - 0,102 € 962 En stock
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0968 € - 0,102 € 47500 En stock
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 30990 En stock
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0695 € - 0,0731 € 13046 En stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0736 € - 0,0776 € 17280 En stock
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0805 € - 0,0848 € 57598 En stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
  • de 4
Separador 0.171 in 0.250 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339121

Rango de precios
0,0703 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Rango de precios
0,0769 € - 0,073 €

Niveles de existencias
84275 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Rango de precios
0,0719 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Rango de precios
0,0651 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
881 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043141

Rango de precios
0,1097 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043264

Rango de precios
0,0895 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
8891 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Rango de precios
0,1193 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Rango de precios
0,1097 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
547 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043288

Rango de precios
0,0935 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Rango de precios
0,0949 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Rango de precios
0,099 € - 0,094 €

Niveles de existencias
1431 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042953

Rango de precios
0,1265 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Rango de precios
0,102 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
962 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Rango de precios
0,102 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
47500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Rango de precios
0,0935 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
30990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
13046 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Rango de precios
0,0776 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
17280 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Rango de precios
0,0848 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
57598 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural