Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0311 € - 0,0327 € | 2536 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0579 € - 0,061 € | 6000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10029121 | 0,0209 € - 0,022 € | 21505 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0221 € - 0,0233 € | 22660 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0285 € - 0,03 € | 3994 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0507 € - 0,0533 € | 6927 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0451 € - 0,0474 € | 3000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0949 € - 0,0998 € | 1302 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0424 € - 0,0445 € | 6053 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0655 € - 0,0689 € | 2041 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 2624 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0221 € - 0,0233 € | 5294 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10029220 | 0,0209 € - 0,022 € | 44934 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0424 € - 0,0445 € | 18539 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0579 € - 0,061 € | 10400 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0526 € - 0,0554 € | 4119 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4804 € - 0,5058 € | 486 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0177 € - 0,0186 € | 6991 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1827 € - 0,1923 € | 6149 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar