Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0579 € - 0,061 € | 6000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0285 € - 0,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0451 € - 0,0474 € | 3000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0311 € - 0,0327 € | 2536 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | 2846 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10029121 | 0,0209 € - 0,022 € | 27505 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,0221 € - 0,0233 € | 59660 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0507 € - 0,0533 € | 7447 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0735 € - 0,0773 € | 3599 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0492 € - 0,0518 € | 4899 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0608 € - 0,064 € | 999 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0424 € - 0,0445 € | 3053 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1166 € - 0,1229 € | 849 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0221 € - 0,0233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 7800 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0221 € - 0,0233 € | 11100 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0655 € - 0,0689 € | 2041 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0237 € - 0,025 € | 1000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0192 € - 0,0202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar